TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø1x26
多边形刀柄
ID 1607400
TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø1x26, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-Mini
- 刀具夹持接口: HSK-EZ 15
- 夹持直径: 1 mm
- 突出长度: 26 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 旋转对称设计
- 最小扭矩: 0.5 Nm
技术细节
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-Mini |
| 刀具夹持接口 | HSK-EZ 15 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 1 mm |
| D2 [mm] | 6.65 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 26 mm / 1.0" |
| L2 [mm] | 21.2 |
| L4 [mm] | 20.05 |
| 最小扭矩 [Nm] | 0.5 |
| 重量 [kg] | 0.012 |
| 标准长度 | 是 |
型号
最适合轻质金属切削操作 – 考虑其径向力
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
旋转对称设计
刀具柄部质量
h6
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
无冷却液管连接螺纹
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计