arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCD 500-165 A11-SV90°

ROTA NCD 500-165 A11-SV90°

带通孔的三爪动力卡盘

ID 832261

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 通孔: 165 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 11
  • 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
技术参数:
  • 单指行程: 7.5 mm
  • 活塞行程: 33 mm
  • 最大夹持力*: 240 kN
  • 最大启动力: 120 kN
  • 最大旋转速度: 2800 1/min
  • 重量: 232 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 11
细齿 3/32" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 2800.0
最大夹持力* [kN] 240.0
最大启动力 [kN] 120.0
行程/卡爪 [mm] 7.5
活塞行程(H) [mm] 33.0
惯性矩 [kgm²] 8.24
重量 [kg] 232.0