arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA HSA 200 图片仅供参考

ROTA HSA 200

补偿卡盘
客户定制化解决方案

产品特性:
  • 补偿卡盘
  • 工件夹持在两尖端之间
技术参数:
  • 单指行程: 5.5 mm
  • 补偿 Ø: 4 mm
  • 活塞行程: 18 mm
  • 最大夹持力: 72 kN
  • 最大启动力: 36 kN
  • 最大RPM: 3200 1/min
最大RPM [1/min] 3200
最大夹持力 [kN] 72
最大启动力 [kN] 36
行程/卡爪 [mm] 5.5
活塞行程(H) [mm] 18
补偿 Ø [mm] 4