arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
THL-A plus 100 M-Z

THL-A plus 100 M-Z

Luneta con brazo de palanca retráctil

ID 825122

Luneta estándar

Propiedades del producto:
  • Luneta autocentrante
  • Accionamiento hidráulico
  • Lubricación manual
  • Rodillos cilíndricos
Datos técnicos:
  • Rango de sujeción: 4 - 52 mm
  • Fuerza máx. de sujeción para rodillos: 1 kN
  • Presión de accionamiento: 6 - 50 bar
  • Precisión de centraje: < 0.02 mm
  • Precisión de repetición: < 0.005 mm
  • Velocidad periférica máx. D1 MM: 895 m/min
  • Peso: 6.5 kg
Tipo de lubricación Lubricación manual
Rodillos cilíndrico
Diám. sujeción mín. [mm] 4.0
Diám. sujeción máx. [mm] 52.0
Presión de trabajo mín. [bar] 6.0
Presión de trabajo máx. [bar] 50.0
Fuerza máx. de sujeción para rodillos [kN] 1.0
Precisión de centraje [mm] < 0.02
Precisión de repetición [mm] < 0.005
Velocidad periférica máx. D1 MM [m/min] 895.0
Peso [kg] 6.5