WZS SAACKE FLANGE Ø22x140
带压缩驱动功能的液压膨胀刀柄
ID 206662
WZS SAACKE FLANGE Ø22x140, 刀具刃磨刀柄
- WZS SAACKE
- 带压缩驱动功能的液压膨胀刀柄
- 刀具夹持接口: FLANSCH/FLANGE
- 夹持直径 D1: 22 mm
- 伸出长度 L1: 140 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
技术细节
| 技术 | 带压缩驱动功能的液压膨胀刀柄 |
|---|---|
| 系列 | WZS SAACKE |
| 刀具夹持接口 | FLANSCH/FLANGE |
| 夹持直径 D1 | 22 mm |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 30.0 |
| L [mm] | 180.6 |
| L2 [mm] | 64.0 |
| L4 [mm] | 70.0 |
| L5 [mm] | 118.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 35.5 |
| 重量 [kg] | 3.9 |
型号
液压刀柄接口 SAACKE Ø 80 mm
动力驱动夹持
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
刀具柄部质量
h7
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
还可以根据要求制作特殊接口。