arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBG 90-22-7.8

GBG 90-22-7.8

夹爪

ID 490575

トップジョー、標準

特長:
  • ジョー、グリップ
  • インターフェース1: W-90-2
テクニカルデータ:
  • 寸法: 90 x 22 x 7,8 mm
  • 重量: 0.06 kg
幅 [mm] 90.0
奥行 [mm] 7.8
高さ [mm] 22.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.06

納品内容
トップジョー、固定ネジ