GWU-3 125-22
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ID 1326818
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
特長:
特長:
- ワークサポート、幅 125 mm
- ワークの配置について
- 適合タイプ: KSC-D 125
- 幅: 125 mm
- 高さ: 22 mm
- 重量: 0.4 kg
技术细节
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 高さ [mm] | 22.0 |
| 重量 [kg] | 0.4 |
納品内容
1x ワークサポートセット