arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
IFT SST Set

IFT SST Set

标准夹持力测试仪

ID 1475766

标准夹持力测试仪

产品特性:
  • 夹持力测试仪
  • 用于静态夹持力测量
  • 用于带两个卡爪的固定夹持装置
  • 显示屏尺寸: 10 "
  • 操作系统: Android
  • 充电器接口: USB Typ C
  • 工作温度: 0 - 40 °C
  • 防护等级: IP67
  • 传输/接收频率: 2.4 GHz
  • 数据交换: Micro SD; USB Typ C
  • 容量: 约 1.5 h @ 100% d.c.
  • 充电过程: < 3 min
  • 充电器接口: USB mini
  • 测量范围,总夹持力: 0 - 120 kN
  • 测量范围,单爪夹持力: 0 - 60 kN
  • 测量值传输率: 500 ms
  • 工作温度: 0 - 40 °C
  • 防护等级: IP67
  • 传输频率: 2.4 GHz
  • 测距板/测量头: 10 m
最高工作温度 [°C] 40.0
防护等级 IP67
重量 [kg] 4.0

标配范围
工业平板电脑(预装应用程序)、测量头、用于 55 mm 夹持距离的中间件、备用螺钉、Torx 工具扳手、USB 充电器(通用型)、USB 充电线、校准证书、操作手册