描述
优点 - 为您带来的益处
- 精密楔式动力车床卡盘,满足高质量要求
可实现卓越的加工工艺 - 出色的性价比
车床卡盘最佳使用 - 楔式系统实现高效率
高夹持力保证夹持过程可靠 - 优化的润滑系统
保证始终较高的夹持力 - 集成液压缸
可控范围大使夹持精确 - 基爪,带标准细齿 1.5 mm x 60°和 1/16" x 90°
在顶爪范围内有高度灵活性 - 低高度设计(低剖面)
最大化利用机床空间和系统最大刚度 - 所有功能部件均经研磨和硬化
使用寿命长
选件和特殊信息
- 用于固定应用的液压卡盘
带配套液压缸的扁平设计、精密楔式动力卡盘 ROTA NCK-S plus 是适合固定应用、性价比高的夹持解决方案。卡盘夹持力高且精度高,是理想的日常使用夹持装置。 - ROTA NCK-S plus 具有一体式硬质卡盘体、长卡爪导轨以及精密的长活塞导轨。集成润滑系统为楔式结构和耐磨部件提供润滑,所以这款坚固通用型卡盘的维护非常简单。