KSP3 100-SM IOL
感应式强力夹具
ID 1591474
标准版本感应式夹具
产品特性:
产品特性:
- 双爪夹具
- 感测设计
- 通过 IO-Link 控制
- 中心夹紧
- 标准行程
- 通过 IO-Link 监控卡爪位置
- 通过 IO-Link 监控打开/夹持压力
- 基爪: 细齿和榫槽
- 尺寸: 100 x 100 x 69,2 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 18 kN
- 单指行程: 2 mm
- 最大卡爪高度: 60 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 工作压力: 2 - 9 bar
- 6 bar 时每个双行程的耗气量: 1000 cm³
- 工作电压控制装置: 24 V DC
- 闭合/张开时间: 0.2 s
- 重量: 4 kg