arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSP3 100-Z-SM IOL

KSP3 100-Z-SM IOL

感应式强力夹具

ID 1591476

标准版本感应式夹具

产品特性:
  • 双爪夹具
  • 感测设计
  • 通过 IO-Link 控制
  • 中心夹紧
  • 标准行程
  • 夹具打磨定位孔
  • 通过 IO-Link 监控卡爪位置
  • 通过 IO-Link 监控打开/夹持压力
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 最大工作压力下的夹持力: 18 kN
  • 单指行程: 2 mm
  • 最大卡爪高度: 60 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 工作压力: 2 - 9 bar
  • 6 bar 时每个双行程的耗气量: 1000 cm³
  • 工作电压控制装置: 24 V DC
  • 闭合/张开时间: 0.2 s
  • 重量: 4 kg
单指行程 [mm] 2.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 18.0
最小工作压力 [bar] 2.0
最大工作压力 [bar] 9.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 60.0
距离 H [mm] 16.0
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] 1000.0
闭合/张开时间 [s] 0.2
重量 [kg] 4.0

标配范围
动力虎钳、系统爪和虎钳的紧固螺栓、盖塞、装配螺钉、夹持套筒、操作手册;不包含集成到机床控制系统的刚性触点