arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSE3-PH 138 IOL

NSE3-PH 138 IOL

机电夹持模块

ID 1515320

标准夹持模块

产品特性:
  • 机电夹持模块
  • 通过 IO-Link 控制
  • 完全集成传感器系统
  • 夹持滑块位置监控
  • 监控托盘是否存在
技术参数:
  • 尺寸: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • 下拉力: 20 kN
  • 闭合/张开时间: 10 s
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 工作电压控制装置: 24 V DC
  • 工作电压执行器: 24 V DC
  • 最大输入电流: 2000 mA
  • 重量: 4.5 kg
尺寸 Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
直径 [mm] 138.0
下拉力 [kN] 20.0
电源电压 [V DC] 24.0
重复精度 [mm] < 0.005
闭合/张开时间 [s] 10.0
重量 [kg] 4.5