KSP3-LH 140-PM-BWA
带有卡爪快换系统的气动夹具
ID 1479196
标准型气动夹具
产品特性:
产品特性:
- 双爪夹具
- 中心夹紧
- 大行程
- 气动端位置监控
- 气动触点监控
- 基爪: 卡爪快换系统
- 尺寸: 140 x 140 x 96.5 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 15 kN
- 单指行程: 7 mm
- 最大卡爪高度: 33 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 工作压力: 2 - 9 bar
- 6 bar 时每个双行程的耗气量: 2300 cm³
- 闭合/张开时间: 0.3 s
- 重量: 8 kg
技术细节
| 单指行程 [mm] | 7.0 |
|---|---|
| 最大工作压力下的夹持力 [kN] | 15.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 2.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 9.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 33.0 |
| 距离 H [mm] | 17.5 |
| 6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] | 2300.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 0.3 |
| 重量 [kg] | 8.0 |
标配范围
夹持力模块、固定螺钉、盖塞、夹持套筒、装配螺钉 、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的强力夹具。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)