SAT-KSC-D 125-460 4V 400 x 400
带有夹持装置的夹具塔
ID 1352163
安装了夹持设备的夹具塔
产品特性:
产品特性:
- 带有 4x KSC-D 双动式虎钳的紧凑型夹具塔
- 底板: 400 x 400 mm
- 塔尺寸: 246 x 246 x 587 mm
- 材料: 铸铁 EN-GJL-250
- 重量: 190 kg
- 夹持设备: KSC-D 125-460
- 尺寸: 125 x 460 x 60 mm
- 最大夹持力*: 40 kN
- 最大扭矩: 100 Nm