SAT-KSF3 100 12V 500 x 500
带有夹持装置的夹具塔
ID 471551
安装了夹持设备的夹具塔
产品特性:
产品特性:
- 带有 TANDEM 强力夹具的八角形夹具塔,适用于卧式加工中心。
- 通过中央快速接头供应空气
- 通过拨动开关驱动每台虎钳
- 底板: 500 x 500 mm
- 塔尺寸: 320 x 320 x 523 mm
- 材料: 钢
- 重量: 188 kg
- 夹持设备: KSF3 100
- 夹持力: 7 - 12 kN
- Spannkraft: 12 kN
- 单指行程: 2 mm
- 最大卡爪高度: 60 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.2 s
- 启动压力: 6 bar