arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PT 25-1 图片仅供参考

PT 25-1

摆动卡爪支撑爪

ID 191104

PT 25-1, 摆动卡爪支撑爪

产品特性:
  • 细齿: 3/32" x 90°
  • 槽宽度: 25.5 mm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 发现更多符合要求的卡爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 摆动卡爪支撑爪
细齿 3/32" x 90°
插槽宽度 N [mm] 25.5
宽度 B [mm] 65.0
长度 L [mm] 138.0
螺纹工件止挡 G M8
孔距 a [mm] 71.0
孔距 b [mm] 45.0
螺钉 M20
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/件 [kg] 3.34