arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PNS-M 315-21-2 图片仅供参考

PNS-M 315-21-2

摆动卡爪总成

ID 160224

PNS-M 315-21-2, 摆动卡爪总成

产品特性:
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 21 mm
  • 供货单位: 1 件
  • 标配范围: PT 21-3, ID-Nr. 160004PB 315-2, ID-Nr. 192106SP 315-2, ID-Nr. 194105
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 摆动卡爪总成
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 21.0
宽度 B [mm] 130.0
宽度 B1 [mm] 50.0
高度 H [mm] 68.0
长度 L [mm] 97.0
夹持深度 T [mm] 35.0
螺纹工件止挡 G M6
孔距 b [mm] 34.0
螺钉 M16
m/件 [kg] 2.45
如果在动力车床卡盘上使用浮动爪,可能会出现空隙。为了覆盖这些空隙,我们可提供 2 种夹持插件,属于供货范围内。