THL-S plus 500 M-Z
带侧面液压缸的中心架
ID 825633
请注意,该产品已停产且不再供应。
标准中心架
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-12-31
- 自定心中心架
- 液压驱动
- 手动润滑
- 圆柱滚子
- 夹持范围: 50 - 310 mm
- 每个滚子的最大夹持力: 15 kN
- 启动压力: 8 - 60 bar
- 定心精度: < 0.06 mm
- 重复精度: < 0.01 mm
- 最大圆周速度: 565 m/min
- 重量: 236 kg