arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
公司 十月 2024

提高生产效率的技术

纽伦堡 SPS 是自动化行业的热点。2024 年 11 月 12 日到 14 日,可以在这里探索全方位的智能和数字自动化。SCHUNK 将展示电动汽车的工程解决方案和用于高效生产的灵活自动化模块。
SCHUNK – 电动汽车 新型 RCG 圆柱电芯机械手能够可靠地搬运直径为 46 mm 的电芯。它可以灵活组合成多机械手抓取装置。

效率是关键。实现这一点的先决条件:灵活自动化生产。SCHUNK 利用智能组件、数字化服务和全面的应用知识,帮助用户提高生产流程的灵活性、效率和可持续性。在 SPS 2024 上,公司将针对未来的生产展示实用、用户友好的自动化解决方案和高效的方法。

SCHUNK –EZU 坚固耐用的 EZU 机电一体化三指通用型机械手可靠地搬运圆柱形和偏心定位工件。它可用于实现灵活的上下料过程。

安全高效的电池搬运

这里的重点是针对高度自动化电动汽车生产的行业解决方案。对于电动汽车中成本最高的组件(即电池),主要制造商也开始采用直径为 46 毫米的圆柱电池。SCHUNK 专门为搬运此类电池设计了一种新的机械手:带有气动控制的磁力 RCG 圆形电池机械手。它不仅能搬运单个电芯,也能以多机械手单元部署,能够精确、可靠地装载整个电池组,不产生干扰轮廓。RCG 圆柱电池机械手最初是作为客户项目的一部分而开发,是在平等的基础上针对特定应用共同开发工程设计的完美典范,最终发展成为实际适用性最高的标准化产品。

SCHUNK - 2D 抓取套件 通过人工智能辅助 2D 抓取套件,可以快速、简单地引入未分类零件的可靠自动化搬运。

面向未来的机电一体化解决方案

随着组件的逐步机电一体化,SCHUNK 将以数字、透明和灵活方式为客户的流程步骤提供支持。在 SPS,SCHUNK 将展示新的定心机械手 EZU,用于可靠地执行圆柱形工件的上下料过程。机械手可以使用可自由编程的设置(例如手指行程和抓取力)来搬运不同尺寸的工件。它完全密封,即使在切屑和冷却液影响下也能可靠地工作。因此,特别适合机床上下料应用中抓取毛坯和成品零件。所有新一代机电一体化机械手都遵循统一的功能概念,可实现一致的数字化过程显示。它们易于集成和编程,可以灵活地适应不同的要求。SCHUNK 控制中心是一款较高级别的软件和控制平台,提供许多附加功能,可对机械手进行调试、监控和优化。

例如,在此基础上,用户还可以部署不同的抓取方法,从而将 StrongGrip 模式下的抓取力动态增加高达 200%。这使 EZU 成为面向未来的机电一体化自动化解决方案的典范,其范围可以通过未来的更新进一步扩展。

与基于人工智能的 2D 抓取套件等巧妙应用套件相结合,可以进一步挖掘效率潜力。借助智能套件,即使没有部署编程专家,公司也可以对未分类的零件实施智能搬运流程。因此,单调、重复的分拣或物流任务能够轻松且可靠地实现自动化,毫不费力。

欢迎前往 SCHUNK 展位:3A 展厅 111 号展位了解该产品和其他实用方案。

下载新闻稿

新闻稿 2 MB ZIP 下载