arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KEH-MGT plus 06 460V/60Hz 图片仅供参考

KEH-MGT plus 06 460V/60Hz

标准磁力夹持技术的附件

ID 1472410

标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 控制单元 460 V/60 Hz
  • 用于 MGT 电磁吸盘的上磁和退磁。
  • 适用于: MGT-IC Ø1250, MGT-IC Ø1500
技术参数:
  • 尺寸: 600 x 500 x 250 mm
  • 通道数量: 6
  • 防护等级 IP: 20
  • 电压: 460 V
  • 频率: 60 Hz
  • 重量: 26 kg
Breite [mm] 500.0
Netzspannung [V] 460.0
Frequenz [Hz] 60.0
Anzahl Kanäle 6.0
Gewicht [kg] 26.0