描述
Avantages - Vos bénéfices
- Blocs de force de serrage à 3 mors pour pièces cylindriques
Cela réduit la déformation pendant le serrage, en particulier pour les pièces à paroi mince. - Etaux de serrage à paquets de ressorts
Serrage des pièces indépendant du support, notamment pour les applications de tour de serrage ou de stockage - Détection brevetée de la position des mors de base par la pression dynamique
Savoir si l'étau est ouvert ou serré - Contrôle de la présence de la pièce à usiner à travers le mors de base
Permet le chargement automatisé de l'étau de serrage automatique - Bloc de force de serrage de précision et à crémaillère pour les exigences de qualité les plus élevées
Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage - Design carré avec contour extérieur idéal
Idéal pour l'usinage sur 3 faces en deux schémas de montage avec la meilleure accessibilité latérale - Grand rendement du système de rampe forcée
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Mors de base avec tenon-rainure et denture droite en tant que double interface conformément aux normes
Grande flexibilité des systèmes de mors - Support de mors optimal grâce à un guidage des mors de base très long
Assure des forces de serrage très élevées sur une longue durée de vie - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Centrales à ressorts pour solutions de cube de serrage et de stockage, maintenant également comme étau 3 mors
Alors que TANDEM KSF3 représentait jusqu'à présent des blocs de force de serrage performants à 2 mors pour les solutions de cubes de serrage et de stockage, SCHUNK étend désormais le système modulaire d'étaux de serrage à ressort avec TANDEM KRF3 pour inclure des étaux de serrage à 3 mors. Ces blocs de force de serrage permettent désormais de serrer des pièces cylindriques avec moins de déformation, sans avoir besoin de mors de serrage spéciaux et avec une meilleure répartition des forces. - Le grand avantage de ces dispositifs de serrage compacts est que la force de serrage est entièrement maintenue même après le retrait complet de l'air comprimé. Un autre aspect important est la compatibilité des modèles les plus courants, de sorte que les étaux KSF3 existants peuvent être remplacés 1:1 par les étaux KRF3.