arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSC3-K

KSC3-K

基础型虎钳
紧凑型单动式虎钳,具有高夹紧力和高精度,底座为本体镀镍材质

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Corpo base nichelato
    Per una protezione ottimale contro l'azione della corrosione e una gamma ancora più ampia di applicazioni
  • Scala incisa al laser
    Preregolazione rapida e precisa
  • Design estremamente piatto
    Per il massimo sfruttamento dello spazio disponibile nella zona di lavorazione
  • Mandrino incapsulato
    Dispositivi di serraggio a manutenzione minima e resistenti allo sporco
  • Elevate forze traenti
    Garantiscono la sicurezza di processo durante la lavorazione
  • Ampio campo di serraggio
    Elevata flessibilità
  • Incavi di scarico laterale
    Per il drenaggio di refrigerante e trucioli.
  • Mandrino alloggiato su cuscinetti a sfera, senza gioco
    Per la massima precisione di ripetibilità
  • Ampia gamma di applicazioni
    Adatto per la lavorazione di pezzi grezzi e finiti
  • Vasta gamma di ganasce
    Adattamento ottimale alle nuove esigenze di serraggio
  • Vasta gamma di ganasce
    Adattamento ottimale alle nuove esigenze di serraggio
  • Cambio ganasce con solo due viti
    Per un facile e rapido cambio di ganasce
  • Serraggio per trazione
    Nessuna flessione del corpo base
  • Interfaccia VERO-S
    Ampia varietà di combinazioni grazie al sistema modulare VERO-S per tempi di attrezzaggio ancor più ridotti.

Opzioni ed informazioni speciali

  • Morsa manuale estremamente compatta con ganascia fissa per una lavorazione precisa del sesto lato
    Con la nuova morsa manuale con ganascia fissa SCHUNK KONTEC KSC3-K, la serie di successo di morse manuale autocentranti KSC3 si arricchisce di un altro componente elementare. Il corpo base delle morse KSC3-K è stato ora esteso per includere una scanalatura trasversale per la ganascia fissa. Questo significa che ora è possibile anche una lavorazione precisa della seconda faccia. Soprattutto in applicazioni multiple, come ad esempio su cubi, è possibile ottenere sinergie con morse manuali autocentranti e manuali con ganascia fissa nonché accelerare notevolmente i processi.