MTTA HSK-A 63 MK1x100
Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen
ID 23000518
MTTA HSK-A 63 MK1x100, Werkzeughalter
- Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen
- Baureihe: Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Morsekegel: MK 1
- Auskraglänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel
- Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologie | Morseconus-opnname met uitdrijflippen |
|---|---|
| Reeksen | Morseconus-opnname met uitdrijflippen |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| MK-formaat | MK 1 |
| D2 [mm] | 25.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 74.0 |
| Gewicht [kg] | 0.91 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Voor het bevestigen van conisch morsegereedschap met doorns conform DIN 228B.
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm gemeten van kegel tot inwendige kegel
Balanceergraad
G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar