arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGVA-B 125-25-57

SGVA-B 125-25-57

プリズムジョー

ID 1468523

システムジョー、標準

特長:
  • プリズムジョー (垂直)、可動
  • プリズムサイズ2種類
  • 適合タイプ: KSC3 125
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 57 x 25 mm
  • Spannbereich klein: Ø25 - Ø50 mm
  • Spannbereich groß: Ø50 - Ø110 mm
  • グリップステップ: 5 mm
  • 重量: 1.3 kg
幅 [mm] 125.0
奥行 [mm] 57.0
高さ [mm] 25.0
供給単位 個数
重量 [kg] 1.3