arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KEH P02 460V/60Hz 图片仅供参考

KEH P02 460V/60Hz

标准磁力夹持技术的附件

ID 422354

现货供应
标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 控制单元 460 V/60 Hz
  • 双通道版
  • 可进行八步夹持力调节
  • 适用于: MSC 电磁吸盘
技术参数:
  • 通道数量: 2
  • 电压: 460 V
  • 频率: 60 Hz
电源电压 [V] 460.0
频率 [Hz] 60.0
通道数量 2.0

标配范围
控制单元、手持式遥控器、操作手册