GBS-G3 125-40-24-18
台阶式卡爪
ID 1322989
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 台阶式卡爪 18 mm,夹持 3 mm
- 接口 1: W-125-1
- 尺寸: 125 x 40 x 24 mm
- 夹紧步骤: 18 mm
- 夹持台阶: 3 mm
- 重量: 0.83 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 24.0 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.83 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción