arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

效率与精度相结合——适用于每个生产过程的夹持和自动化解决方案

制造业的未来是什么样子?我们的答案是:灵活、精确、自动化。欢迎在 EMO Hannover 2025 莅临我们的展位,了解我们创新的夹持装置和全球工程专业知识如何使您的工艺更加高效且面向未来。

无论是复杂工件的安全夹持解决方案、高效的机器装载还是面向未来的自动化,我们都能提供完美的解决方案。我们的专家将在现场介绍今年的亮点:智能电动夹持系统和电池供电解决方案。和我们一起设定金属加工的新标准!

我们期待着在 3 号展厅 I26 号展位与您当面交流。

前往订购门票

工件夹持

除了创新自动化解决方案外,我们还提供全面的产品组合,用于在机床中夹持工件,设置时间短。我们的全新夹持解决方案非常适合加工复杂工件或小批量工件,可帮助您优化工艺。有兴趣进一步了解?来我们的展位了解更多!

ROTA THW3 2+2 4爪动力卡盘

SCHUNK 还依赖于车床卡盘的灵活性。全新 ROTA THW3 2+2 动力卡盘可以对各种几何形状的工件夹持进行中心补偿。得益于其获得专利的密封、永久润滑和夹爪快换系统,集维护成本低、设置时间短和夹持力高于一身。

KSC-5X 中心夹紧虎钳

KONTEC KSC-5X 使用中心夹具扩展了 SCHUNK 的 5 轴夹具,适用于要求苛刻的加工操作。在 5 轴加工中心进行加工时,更高的基爪和独特的系统卡爪与顶爪可夹持复杂的工件。凭借其快换主轴系统和集成的零点接口,它可以快速适应并无缝集成到 SCHUNK 的模块化刀具和工件夹持系统中。

刀具夹持

SCHUNK 为每个刀具夹持挑战提供最佳解决方案。我们的产品组合包括机械刀柄、热缩刀柄和低振动精密刀柄,以及创新 TRIBOS 应力锁紧式夹持技术和 TENDO 液压膨胀技术。立即探索我们的新产品!

TRIBOS Mini HSK EZ15

SCHUNK 将扩大 TRIBOS Mini 产品组合,在微加工领域设定新的标准。全新 TRIBOS Mini HSK EZ15 以其最佳安装座与锥体比例给人留下深刻的印象,允许充分利用现代微型机器的全部性能。由于采用旋转对称设计,即使在高速行驶时,它也能保证最佳的表面质量。最小的干扰轮廓使 5 轴加工具有最大的灵活性。

高性能减径套

采用 SCHUNK 减径套时,仅用一个刀柄即可夹持各种柄部直径的刀具。全新高性能减径套 可用于 SCHUNK TENDO 刀具夹持系统,以及市场上所有液压刀柄和动力卡盘。得益于防拔保护、CoolFlow 技术和主动夹紧机构,它可以延长刀具寿命,减少刀具破损并提高尺寸精度。非常适合动态铣削策略和要求苛刻的工件,尤其是在航空和机械工程中。

共同努力寻找完美的解决方案

有时,您需要多个标准组件。为此, 我们提供 SCHUNK 系统工程服务:从简单适配到重新开发复杂的个性化夹持或自动化解决方案,一切皆有可能。我们将了解您的流程并根据您的需求提供相应的支持。除了类型广泛的高质量产品组合外,SCHUNK 还基于数十年的积累和完善,提供成熟的工程流程,为用户开发定制解决方案。

成熟的工程流程

流程基于项目管理、设计、生产、装配和售后服务领域的专业知识、卓越的技术、快速实施和全球可用性。

突破传统方案

无论是电动汽车还是生命科学,SCHUNK 都代表最高水平的跨行业工程技术能力。凭借数十年的专业知识、对精度的追求和开拓精神,我们能够满足您的个性化需求,开发远远超出任何标准方法的解决方案。我们相信这正是您所需要的解决方案。

基于数据的实时过程控制

随着机床工具自动化和数字化的提高,行业重点正日益转向过程电气化和监控。SCHUNK 的电气和基于传感器的夹持系统实时监测加工状态(夹持装置和工件的状态、刀具振动情况等)。因此,它们不仅能够保障生产安全与透明度,而且可以轻松集成到现有的机床控制系统中,这是未来生产的重要基础。EMO 上的一个绝对亮点是由电池供电的夹持装置,可以无线集成,例如借助常见测量系统供应商的解决方案通过无线电集成,或通过 IO-Link 无线技术集成。在现场演示中亲眼看看这些技术的优势。

用最先进的生产设备塑造未来生产

“作为技术先驱,我们坚定地推动制造业向数字化、可持续和高效流程的转型。电气和基于传感器的夹持系统是重要的组件,可以充分利用自动化和网络的潜力。在 EMO 2025 上,我们将展示 SCHUNK 如何以开拓精神和战略远见塑造未来生产——始终以客户的成功为重点。” - SCHUNK GmbH & Co. Spanntechnik KG 总经理 Markus Kleiner