INK 80-S-EX
感应接近式传感器
ID 301482
请注意,该产品已停产且不再供应。
感应式接近开关 IN-EX, 防爆型
- 开关距离: 1.5 mm
- 圆柱形传感器
- 传感器螺纹: M8x1
- 闭合装置
- 电缆长度: 200 cm
- 电气接头: 明线束
- 额定电压: 24 V
技术细节
| 测量原理 | 感应 |
|---|---|
| 开关功能 | 闭合装置 |
| 开关距离 [mm] | 1.5 |
| 从标称开关距离开关滞后 | < 10% |
| 最大合闸频率 [Hz] | 3000.0 |
| 最低环境温度 [°C] | -25.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 70.0 |
| 传感器 LED 显示器 | 是 |
| 电压类型 | DC |
| 额定电压 | 24.0 |
| 最小工作电压 | 10.0 |
| 最大工作电压 | 30.0 |
| 断电 [V] | 1.5 |
| 最大合闸电流 | 0.2 |
| 电缆连接器/电缆终端 | 明线束 |
| 电缆长度 L [cm] | 200.0 |
| 电缆直径 D [mm] | 3.5 |
| 最小弯曲半径(动态) [mm] | 35.0 |
| 最小弯曲半径(静态) [mm] | 17.5 |
| 重量 [kg] | 0.07 |
| 防护等级 IP(传感器,已插接) | 67 |
| ATEX 标识 | II 2 G EEx ib IIC T6 |