KV GGT17307-17307-A-LK-00100-A-A
ID 1692629
電源ケーブル用アダプターケーブル, プラグイン接続のサイズ: M17 - 7-polig
- ケーブル長: 1 m
技术细节
| 製品グループ | 電源ケーブル用アダプターケーブル |
|---|---|
| ケーブル長 [m] | 1.0 |
| 製品側の設計 | ストレート型プラグコネクター |
| コントローラ側の設計 | ストレート型プラグコネクター |
| 温度用リード線 | 内蔵 |
| 3 番目のコネクタ (Y) | M8、A コード、3 極、角度付き |
| 追加のコード – ケーブルの種類によって異なります | 未割当て |
| 芯線数 | 6+3 |
| ケーブル被覆材料 | PUR |
| 色 | オレンジ (RAL 2003 に類似) |
| ケーブルトラック対応 | あり |
| 曲げサイクル | 500 万 |
| 周囲温度 (可動時) | -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| 周囲温度 (静止時) | -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| 絶縁電圧 (導体/シールド間) [V] | 600.0 |
| 絶縁電圧 (導体間) [V] | 1000.0 |
| UL 認証 | あり |