arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
LMG 64-A 图片仅供参考

LMG 64-A

食品机械手

ID 372007

食品机械手 LMG, 尺寸: 64, 气动, 抓取力保持装置: AS, 集成监控

  • 张开角度: 90 °
  • 闭合力矩: 31.5 Nm
  • 最高环境温度: 90 °C
集成监控
每个手爪的张开角度 [°] 90.0
每个手爪的最大闭合角度 [°] 2.0
闭合力矩 [Nm] 31.5
弹簧产生的闭合力矩 [Nm] 5.1
重量 [kg] 3.3
建议工件重量 [kg] 2.2
每双行程的气缸容量 [cm³] 57.0
最小工作压力 [bar] 4.0
最大工作压力 [bar] 6.5
额定工作压力 [bar] 6.0
闭合时间 [s] 0.4
打开时间 [s] 0.5
闭合-/打开时间,带弹簧 [s] 0.6
最大允许手指长度 [mm] 80.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.26
IP 防护等级 69K
最低环境温度 [°C] -25.0
最高环境温度 [°C] 90.0
重复精度 [mm] 0.1
力矩 Mx max. [Nm] 13.5
力矩 Mz max. [Nm] 1.3
最大轴向力 Fz max。 [N] 280.0

工作原理
正向驱动的曲柄系统

外壳材料
抛光不锈钢

基爪材料
抛光不锈钢

保修期
24 个月

标配范围
直接连接用 O 型圈、定心套、机械手接口/适配器的平面密封件、包含公司声明的装配和操作手册

抓取力保持
借助集成弹簧