arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWS-L

SWS-L

Système de changement d’outil automatique
Système de changement d'outil pneumatique

Avantages - Vos bénéfices

  • Mécanisme de verrouillage avec auto-maintien breveté
    Pour une connexion sûre entre le changeur outils côté robot et le changeur outils côté outil
  • Déverrouillage manuel d'urgence possible
    pas de contre force de ressorts
  • Toutes les pièces fonctionnelles sont en acier trempé
    Pour une résistance mécanique élevée du système de changement d'outils
  • Modules de passage d'énergie identiques pour toutes les tailles
    permettant l'utilisation de composants standards dans les lignes de production
  • Possibilité de transmission de signaux électriques
    pour une alimentation en air fiable des modules de préhension et autres outils
  • De nombreux modules de passage d'énergie standards existent
    pour une flexibilité maximale de votre application
  • Codage outil
    possible par connecteur
  • Magasins de stockage adaptés pour toutes les tailles
    pour permettre une adaptation optimale à chaque application
  • Interface de fixation ISO
    pour le montage aisé sur la plupart des types de robots sans plaques d'adaptation supplémentaires

Options et informations particulières

  • Verrouillage sans contact™
    Verrouillage sans contact. Permet le verrouillage en toute sécurité du SWS, même quand le SWK et le SWA ne se touchent pas
  • Mécanisme de verrouillage avec auto-maintien breveté
    La capacité des moments autorisés est accrue grâce au grand diamètre du piston et au serrage en externe. Pièces métalliques fabriquées en Rc 58 à faible corrosion.