PPU-P 10-H145-V045-ASP
ID 314711
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
线性取放装置 PPU-P, 尺寸: 10, 气动, 带杆锁
- 行程水平[Y 轴]: 145 mm
- 行程垂直[Z 轴]: 45 mm
- 最大有效荷载: 1 kg
技术细节
| 行程水平[Y 轴] [mm] | 145.0 |
|---|---|
| 行程水平调整/侧[Y 轴] [mm] | 12.0 |
| 行程垂直[Z 轴] [mm] | 45.0 |
| 行程垂直线性[Z 轴] [mm] | 20.0 |
| 行程垂直调整/侧[Z 轴] [mm] | 15.0 |
| 终端位置最大高度差 [mm] | 8.0 |
| 伸出力 [N] | 47.0 |
| 缩回力 [N] | 57.0 |
| 提升力 [N] | 100.0 |
| 设置力 [N] | 86.0 |
| 每个轴的重复精度 [mm] | ± 0.01 |
| 活塞直径[Y 轴] [mm] | 12.0 |
| 活塞直径[Z 轴] [mm] | 16.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 4.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 5.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 5.0 |
| 每个循环的气缸容量 [cm³] | 63.6 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 最大有效荷载 [kg] | 1.0 |
| 每分钟最大循环时间 [1/min] | 95.0 |
| 重量 [kg] | 4.5 |
| 长度 X [mm] | 62.0 |
| 宽度 Y [mm] | 246.5 |
| 高度 Z [mm] | 265.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 15.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 15.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 15.0 |
| 带制动器型号 | 是 |
尺寸和最大载荷
周期
尺寸和最大载荷
所示力矩为最大值,仅在静态时施加。为确定动态有效荷载,请考虑荷载重心区域。
周期
- X 轴:
- 安装尺寸
- Y 轴:
- 周期
图表用于工作台安装。一个周期包括两次水平运动(H)、四次垂直运动(V)和 2 x 60 ms 抓取时间。绝对有必要测量选定的装置,否则将导致超载。我们很乐意帮您设计其他应用。
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
周期
请参见典型取放动作。请注意,软管长度或软管直径以及阀开关或 PLC 反应时间均可影响实际周期时间。
行程
是每个轴线方向上的最大额定行程。各侧可缩短。
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
有效载荷
为连接到悬臂的悬重总重。请考虑是否超过最大有效载荷,如果有效载荷方面未予以考虑,使用寿命将会减少,而雄克对此概不承担任何保证。