PSM 2-70-CN-I
ID 360351
请注意,该产品已停产且不再供应。
停产日期: 2021年9月1日
紧凑传动装置 PSM 2, 尺寸: 70, 电动, 带止动闸, 通信接口:CAN, 旋转角度: > 360 °, 中间位置: 可自由编程
- 扭矩: 0.16 Nm
- 额定电流: 6 A
- 能源供应: 24 V
技术细节
| 额定转矩 [Nm] | 0.16 |
|---|---|
| 最大扭矩 [Nm] | 0.5 |
| 停机扭矩 [Nm] | 0.17 |
| 额定速度 [1/min] | 2120.0 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 5780.0 |
| 重复精度 [°] | 0.2 |
| 力矩 My max. [Nm] | 2.5 |
| 力 Fx max. [N] | 30.0 |
| 力 Fz max. [N] | 35.0 |
| 制动器 | 是 |
| 重量 [kg] | 1.3 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 50.0 |
| IP 防护等级 | 40 |
| 长度 X [mm] | 113.0 |
| 宽度 Y [mm] | 70.0 |
| 高度 Z [mm] | 118.0 |
| 额定电压 [V] | 24.0 |
| 额定电流 [A] | 6.0 |
| 最大电流 [A] | 16.0 |
| 控制电子元件 | 配套 |
| 能源供应 [V] | 24.0 |
| 编码器系统 | 编码器(增量式) |
| USB 接口 | 主机/装置 |
| 数字输入量 | 2.0 |
| CAN 版本 | 是 |
“最大电流”值指在过载运行期间的电流峰值,额定电流为有效电流值。
根据环境温度、速度、加速度和惯性,给出了适当的闲置时间。
根据环境温度、速度、加速度和惯性,给出了适当的闲置时间。
尺寸和最大载荷
转矩特性
尺寸和最大载荷
力矩和力可同时产生。
转矩特性
- X 轴:
- 角速度
该值取决于经过特定预热时间后的室温。
产品系列的常规说明
回转时间
仅为模块从静止位置旋转至静止位置的时间。上述时间不包括继电器开关时间或 SPC 反应时间,但是确定周期时必须考虑。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。
重复精度
定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。
额定电流
可持续启动。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。
电制动器
所安装的电动制动闸用于固定并保持位置,在额定扭矩范围内预防出现动力故障。它无法覆盖所有完整安全功能。
峰值扭矩
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。
外壳材料
铝合金,涂层
启动
伺服电动,通过无刷直流伺服电机和增量式编码器控制位置和速度。
工作原理
通过无刷直流伺服电机
标配范围
带雄克软件和调试助手的 DVD,包括装配和操作手册、制造商声明、通过 Siemens S7 控制的功能模块。
保修期
24 个月