SKE 22
ID 351102
请注意,该产品已停产且不再供应。
停产日期: 2022年7月1日
微型回转头 SKE, 尺寸: 22, 气动, 无连通, 旋转角度: 90 °, 端位置调整: 5 °
- 扭矩: 0.75 Nm
技术细节
| 旋转角度 [°] | 90 |
|---|---|
| 端位置调整 [°] | 5 |
| 扭矩 [Nm] | 0.75 |
| IP 防护等级 | 30 |
| 重量 [kg] | 0.2 |
| 旋转时间(1x 标定旋转角度),无负载 [s] | 0.8 |
| 流体消耗量(2×额定角度) [cm³] | 20.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 4.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 1.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.0 |
| 连接软管直径 | 4.3 x 3 x 0.65 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 50.0 |
| 重复精度 [°] | 0.03 |
| 长度 X [mm] | 74.0 |
| 宽度 Y [mm] | 56.0 |
| 高度 Z [mm] | 56.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 19.0 |
| 力 Fx max. [N] | 380.0 |
尺寸和最大载荷
扭矩
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,可能会同时出现。必须进行节流,以确保出现旋转动作时不会发生撞击或弹跳现象。否则将缩短使用寿命。
扭矩
- X 轴:
- 压力
- Y 轴:
- 扭矩
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
扭矩
根据旋转轴指定,并处于 4 bar 标准工作压力下。
机械手直接接头
部分 RH 机械手可直接法兰连接至 SKE,不使用转接板。这种情况下,请注意螺钉连接图。
外壳材料
铝
内部功能部件材料
钢
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
双作用活塞,带齿轮传动装置
标配范围
小安装部件,流量控制接头,装配和操作手册(带制造商声明)。
保修期
24 个月