TCU-P-080-3-MV
ID 324792
허용값 보정 유닛 TCU-P, 크기: 080, 잠금 장착, 직접 연결 대상*: PGN-plus 80
- 공작물 중량: 6 kg
- 포스 Fz 최대: 70 N
- 포스 Fd 최대: 1500 N
技术细节
| Verrouillage | Avec verrouillage |
|---|---|
| Dureté de l'élastomère [Shore] | 68.0 |
| Course de compliance X [°] | ± 1 |
| Course de compliance Y [°] | ± 1.5 |
| Déviation Z [°] | ± 2 |
| Répétabilité [mm] | 0.1 |
| Poids [kg] | 0.15 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 4.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Température ambiante mini. [°C] | -10.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 90.0 |
| Moment de verrouillage Mx [Nm] | 4.0 |
| Moment de verrouillage My [Nm] | 3.0 |
| Moment de verrouillage Mz [Nm] | 6.0 |
| Force de verrouillage Fz [N] | 70.0 |
| Force max. Fd [N] | 1500.0 |
| Raccordement direct à | PGN-plus 80 |
| Longueur X [mm] | 42.0 |
| Largeur Y [mm] | 63.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 30.0 |
| Moment My max. [Nm] | 12.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 40.0 |
* convient également à d'autres pinces avec le même schéma de fixation
Dimensions et charges max.
Flexion
Tableau des charges
Déflexion maximale
Dimensions et charges max.
Les forces et les couples indiqués correspondent aux valeurs maximales lorsque déverrouillé et peuvent survenir simultanément. En position verrouillée, seules les charges causées par le poids et les accélérations sont admissibles.
Flexion
Déflection (fa) en fonction de la distance L par rapport au centre de gravité
Tableau des charges
- X 轴:
- Distance max.
- Y 轴:
- Poids de manipulation max.
Déflexion maximale
Déflection (fa) en fonction de la distance L par rapport au centre de gravité
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
监测
通过磁开关
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
材料
弹性体材料
外壳
铝合金
标配范围
机器人侧安装螺纹
保修期
24 个月