arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TCU-P-080-3-MV 유사 그림

TCU-P-080-3-MV

ID 324792

허용값 보정 유닛 TCU-P, 크기: 080, 잠금 장착, 직접 연결 대상*: PGN-plus 80

  • 공작물 중량: 6 kg
  • 포스 Fz 최대: 70 N
  • 포스 Fd 최대: 1500 N
Verrouillage Avec verrouillage
Dureté de l'élastomère [Shore] 68.0
Course de compliance X [°] ± 1
Course de compliance Y [°] ± 1.5
Déviation Z [°] ± 2
Répétabilité [mm] 0.1
Poids [kg] 0.15
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Température ambiante mini. [°C] -10.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Moment de verrouillage Mx [Nm] 4.0
Moment de verrouillage My [Nm] 3.0
Moment de verrouillage Mz [Nm] 6.0
Force de verrouillage Fz [N] 70.0
Force max. Fd [N] 1500.0
Raccordement direct à PGN-plus 80
Longueur X [mm] 42.0
Largeur Y [mm] 63.0
Moment Mx max. [Nm] 30.0
Moment My max. [Nm] 12.0
Moment Mz max. [Nm] 40.0
* convient également à d'autres pinces avec le même schéma de fixation

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

监测
通过磁开关

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

材料
弹性体材料

外壳
铝合金

标配范围
机器人侧安装螺纹

保修期
24 个月