Oryginalny produkt do Twojej technologii zaciskania obrabianych przedmiotów.
Większa uniwersalność naszych produktów dzięki szerokiemu asortymentowi akcesoriów SCHUNK, w tym kontrolerów, narzędzi montażowych, przedłużek i osłon. Oryginalne akcesoria SCHUNK zapewniają maksymalna funkcjonalność, bezawaryjność i bezwzględną niezawodność procesu.
Temperatura otoczenia opisuje temperaturę powietrza lub bezpośredniego środowiska pracy, w którym działa chwytak (a nie temperaturę detalu, ponieważ jest ona zazwyczaj znacznie wyższa niż temperatura otoczenia). Oferujemy również specjalne rozwiązania dla temperatur otoczenia powyżej 130°C. Chętnie przeanalizujemy Państwa przypadek zastosowania w oparciu o konkretne dane procesowe.