arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
UGE 30

UGE 30

Spanneinsätze
Der Spanneinsatz UGE 30 ermöglicht eine Umwandlung von weichen Aufsatzbacken und Backenrohlingen in vollwertige harte Spannbacken. Er kommt bei Drehbacken, Schraubstockbacken und Vorrichtungen zur Außen- und Innenspannung von kubischen Teilen zum Einsatz. Auf Wunsch kann der Spanneinsatz auch in SCHUNK Sonderbacken nach unserer oder Ihrer Konstruktion eingesetzt werden.
Durch einfaches Auswechseln der verschlissenen Einsätze kann eine Kostenreduzierung realisiert werden. Die erforderliche Bohrung und das Gewinde sind leicht herstellbar. Ein Härten der Backe wird empfohlen.
Alle Filter
1 Ergebnis
100018
9.5 mm
Carbide 
1 set = 10 pieces