KSF plus
Federgespannte 2-Backen-Kraftspannblöcke
Dieses Produkt ist in Abkündigung und nur noch für einen begrenzten Zeitraum erhältlich.
Alternative Produkte:
Federbetätigter 2-Backen Kraftspannblock in kompakter Bauweise mit hoher Spannkraft. Diese sind mit Standard-Backenhub, Langhub oder fester Backe erhältlich.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Präzisions-Keilhaken-Kraftspannblock für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Geringe Bauhöhe
Maximale Nutzung des Maschinenraumes und maximale Systemsteifigkeit - Optimierte Außenkontur
Für beste seitliche Zugänglichkeit und optimalen Spänefall - Quadratische Bauform
Ideal für 6-Seiten-Bearbeitung in zwei Aufspannungen auf 4-Achs-Maschinen - Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte - Grundbacken mit Kreuzversatz und Spitzverzahnung als Standard
Hohe Flexibilität im Bereich Aufsatzbacken - Optimale Backenabstützung durch sehr lange Grundbackenführung
Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Werkstückspannung auf engstem Raum
Die federgespannten Kraftspannblöcke KSF plus werden über integrierte Federpakete gespannt und pneumatisch mit 6 bar geöffnet. KSF plus Kraftspannblöcke sind nur für die Außenspannung geeignet. Sie spannen ihre Werkstücke präzise auf engstem Raum. Aufgrund ihrer speziellen Geometrie ermöglichen sie eine optimale Zugänglichkeit der Maschinenspindel zum Werkstück. - Je nach Anwendungsfall können die Werkstücke zentrisch oder gegen eine feste Backe gespannt werden. Enorme Spannkräfte und eine hohe Systemsteifigkeit sorgen für eine langlebige und sichere Spannung.