KSH-Z plus 140
Hydraulische Kraftspannblöcke zentrisch wie auch gegen feste Backe spannend
Ident.-Nr. 1330215
Dieses Produkt ist in Abkündigung und nur noch für einen begrenzten Zeitraum erhältlich.
Alternative Produkte:
Hydraulischer Kraftspannblock Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-12-31
- Ersetzt durch: 1463182
- Zentrisch spannend
- Standard Hub
- Z-Variante
- Abmessungen: 140 x 140 x 77,7 mm
- Max. Spannkraft: 30 kN
- Hub pro Backe: 3 mm
- Max. Backenhöhe: 60 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Max. Betriebsdruck: 60 bar
- Gewicht: 9.1 kg
Technische Details
Hub pro Backe [mm] | 3 |
---|---|
Spannkraft [kN] | 30 |
Max. Druck [bar] | 60 |
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
Max. Backenhöhe [mm] | 60 |
Übersetzungsvolumen pro Doppelhub [cm³] | 70 |
Schließ-/Öffnungszeit [s] | 1 |
Gewicht [kg] | 9.1 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung