KSP plus 160
Pneumatischer Kraftspannblock zentrisch wie auch gegen feste Backe spannend
Ident.-Nr. 405300
Dieses Produkt ist in Abkündigung und nur noch für einen begrenzten Zeitraum erhältlich.
Alternative Produkte:
Pneumatischer Kraftspannblock Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-12-31
- Ersetzt durch: 1409271
- Zentrisch spannend
- Standard Hub
- Standardvariante
- Abmessungen: 160 x 160 x 82,2 mm
- Max. Spannkraft: 45 kN
- Hub pro Backe: 3 mm
- Max. Backenhöhe: 60 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.02 mm
- Max. Betriebsdruck: 9 bar
- Gewicht: 11 kg
Technische Details
Hub pro Backe [mm] | 3 |
---|---|
Spannkraft [kN] | 45 |
Max. Druck [bar] | 9 |
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.02 |
Max. Backenhöhe [mm] | 60 |
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] | 3900 |
Schließ-/Öffnungszeit [s] | 0.4 |
Gewicht [kg] | 11 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung