ROTA FSW A8
Futterschnellwechselsystem
Ident.-Nr. 1455788
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Futterschnellwechsel Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-12-31
- Futterschnellwechsel
- Futterseite: ISO 702-1 Nr. 8
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 8
- Max. Betätigungskraft: 70 kN
- Max. Betätigungsmoment: 100 Nm
- Max. Drehzahl: 6000 1/min
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 8 |
Max. Drehzahl [1/min] | 6000 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 70 |
Max. Betätigungsmoment [Nm] | 100 |