arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-M flex 2+2 500 Z380-SV90°

ROTA-M flex 2+2 500 Z380-SV90°

Flexibles 4-Backen-Ausgleichsfutter

Ident.-Nr. 1410477

Verfügbarkeit auf Anfrage
Handspannfutter Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2024-04-30
  • Ersetzt durch: 1573344
Produktmerkmale:
  • 4-Backen-Ausgleichsfutter
  • Zentrischer Ausgleich der gegenüberliegenden Backen
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 17.8 mm
  • Ausgleichshub pro Backe: 10 mm
  • Max. Spannkraft: 180 kN
  • Max. Drehmoment: 250 Nm
  • Max. Drehzahl: 1100 1/min
  • Gewicht: 227 kg
Hinweis:
  • Beim Einsatz der 2-Backenspannung wird zur Blockierung eines Backenpaares zusätzlich ein Sperrdeckel benötigt
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 15 (Z380)
Verzahnung 3/32" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 1100
Max. Spannkraft [kN] 180
Max. Drehmoment [Nm] 250
Hub/Backe [mm] 17.8
Ausgleichshub/Backe [mm] 10
Eigenmasse [kg] 227