ROTA NCS 250/3 Z220-KV
3-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 859030
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-12-31
- 3-Backen-Hebelfutter
- Hermetisch abgedichtet
- Aktiver Niederzug der Grundbacken
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Hub pro Backe: 7.7 mm
- Kolbenhub: 25 mm
- Niederzug: 0.3 mm
- Max. Spannkraft: 80 kN
- Max. Betätigungskraft: 48 kN
- Max. Drehzahl: 4000 1/min
- Gewicht: 45 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 8 (Z220) |
Verzahnung | Kreuzversatz |
Max. Drehzahl [1/min] | 4000 |
Max. Spannkraft [kN] | 80 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 48 |
Hub/Backe [mm] | 7.7 |
Niederzug [mm] | 0.3 |
Hebellänge [mm] | 53.5 |
Kolbenhub (H) [mm] | 25 |
Eigenmasse [kg] | 45 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200
- red
-
SRK 200, 3.12 kg
- yellow
-
SRK 200, 1.95 kg
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %