arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCS 500/3 A15-KV

ROTA NCS 500/3 A15-KV

3-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 859061

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-12-31
Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Hebelfutter
  • Hermetisch abgedichtet
  • Aktiver Niederzug der Grundbacken
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 15
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 8.2 mm
  • Kolbenhub: 30 mm
  • Niederzug: 0.5 mm
  • Max. Spannkraft: 120 kN
  • Max. Betätigungskraft: 60 kN
  • Max. Drehzahl: 1700 1/min
  • Gewicht: 223 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 15
Verzahnung Kreuzversatz
Max. Drehzahl [1/min] 1700.0
Max. Spannkraft [kN] 120.0
Max. Betätigungskraft [kN] 60.0
Hub/Backe [mm] 8.2
Niederzug [mm] 0.5
Hebellänge [mm] 75.5
Kolbenhub (H) [mm] 30.0
Eigenmasse [kg] 223.0