arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCX

ROTA NCX

3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel für Kurzhubzylinder
3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem für kleine Losgrößen und den einfachsten Austausch von vorhandenen Drehfuttern mit Spitzverzahnung. 100 % kompatibel zum Kraftspannfutter der Kitagawa BB200 Serie.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Komfortables Backenschnellwechselsystem
    Minimierung der Rüstzeiten und Rüstkosten
  • Große Futterbohrung
    Bearbeitung aller gängigen Rohrdurchmesser
  • Hoher Wirkungsgrad des Keilstangensystems
    Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte
  • Hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit
    Nur einmaliges Ausdrehen der Aufsatzbacken notwendig
  • Optimiertes Schmiersystem
    Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte
  • Anschlussmaße 100 % kompatibel zu Kraftspannfuttern der Kitagawa BB200-Serie
    Austausch gegen vorhandenes Kitagawa-Futter innerhalb kürzester Zeit möglich
  • Demontierbarer und ausdrehbarer Zugbüchsen-Rohling im Futter integriert
    Ausdrehen für Zugrohrgewinde bzw. zum Austausch gegen die bereits ausgedrehte Zugbüchse
  • Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
    Hohe Rundlauf- und Backenwechselwiederholgenauigkeit

Optionen und spezielle Informationen

  • Backenschnellwechselfutter für Kurzhubzylinder
    Nach den bisherigen Erfolgen der SCHUNK Keilstangen-Kraftspannfutter überträgt SCHUNK das Prinzip des schnellen Backenwechsels nun auch auf CNC-Drehmaschinen mit Kurzhubzylinder. Diese werden speziell auf Drehmaschinen aus dem asiatischen Raum verbaut. Gerade bei der Optimierung von Fertigungsprozessen zeichnet sich das ROTA NCX dank des integrierten Backenwechselsystems als attraktiver Fertigungsturbo aus.
  • Durch das Schnellwechselsystem entfällt das erneute Ausdrehen der Spannbacken. Um die Bediensicherheit zu erhöhen, ist es mit einer Backenanwesenheitskontrolle ausgestattet. Nur wenn die Grundbacken ordnungsgemäß in die Keilstange eingerastet sind, lässt sich der Ausklinkschlüssel vom Futter abziehen.