THL-S plus
Lünetten mit seitlichem Zylinder
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hydraulisch betätigte, selbstzentrierende Lünette mit hohen Spannkräften und dauerhaft exzellenten Zentrier- und Wiederholgenauigkeiten.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Präzisions-Hebel-Lünette für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Hochgenaue Hebelkinematik
Hohe Zentrier- und Wiederholgenauigkeit - Serienmäßige Abdichtung gegen Späne und Sperrluftanschluss im Standard
Sorgen für höhere Prozesssicherheit und verlängerte Wartungsintervalle - Rollenspülung im Standard
Zur Vermeidung von Verschmutzung und von Spänenestern - Optimiertes Schmiersystem durch Zentralschmierung
Einfache Versorgung und lange Lebensdauer - Hydraulikanschlüsse rückseitig und seitlich am Zylinder
Einfacher Anbau an nahezu jeder Maschine - Integriertes Sicherheitsventil und Endlagenkontrolle
Maximale Bediensicherheit - Abfrage der Kolbenstellung optional möglich
Kürzere Taktzeiten und Schutz vor Kollision - Anbaukompatibel zu allen gängigen Lünetten am Markt
Einfacher Austausch von vorhandenen Lünetten ohne zusätzliche Sonderteile - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Lünette mit seitlichem Zylinder
Die Lünette THL-S plus mit seitlichem Zylinder ist für besonders enge Einbauräume konzipiert. Mit ihm verringert sich die Gesamtlänge der Lünette. Je nach Einbaumaß ist es möglich, eine größere Lünette mit entsprechend größerem Spannbereich zu nutzen. Dank optimierter Hebelkinematik und Zentral- bzw. manueller Schmierung erzielt die Lünette maximale Spannkräfte pro Rolle sowie dauerhaft exzellente Zentrier- und Wiederholgenauigkeiten.