FUS-211C
Ident.-Nr. 320529
- Ausgleichsweg XY: 2.2 mm
- Auslenkung rotatorisch: 4 °
- Steifigkeit Verschiebung: 23 N/mm
- Abstand des Ausgleichszentrums: 150 mm
- Kraft Fz max.: 110 N
- Kraft Fd max.: 2700 N
Technische Details
Verriegelung | mit Verriegelung |
---|---|
Ausgleichsweg XY [mm] | 2.2 |
Auslenkung winkelig [°] | 1.1 |
Rotatorischer Ausgleichswinkel [°] | 4 |
Steifigkeit Verschiebung [N/mm] | 23 |
Abstand des Ausgleichszentrums [mm] | 150 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | ± 0.026 |
Eigenmasse [kg] | 0.5 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 5 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 6 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60 |
Max. Kraft Fx/Fy vertikaler Einbau [N] | 107 |
Max. Kraft Fx/Fy horizontaler Einbau [N] | 18 |
Verriegelungskraft Fz [N] | 110 |
Max. Kraft Fd [N] | 2700 |
Durchmesser D [mm] | 99.1 |
Höhe Z [mm] | 45 |
Moment Mx max. [Nm] | 14 |
Moment My max. [Nm] | 14 |
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Kräfte und Momente sind Maximalwerte im entriegeltem Zustand und dürfen gleichzeitig auftreten. Im verriegeltem Zustand sind nur die Belastungen verursacht durch die Eigenmasse und Beschleunigungen zulässig.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Überwachung
durch induktiven Näherungsschalter
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Material
Elastomerwerkstoff
Gehäuse
Aluminium
Lieferumfang
ohne Befestigungsschrauben
Gewährleistung
24 Monate