arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PMP-F-25 Abbildung ähnlich

PMP-F-25

Portalachse
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Portalachse PMP, Baugröße: 25, pneumatisch, Kolbenstangenloser Zylinder, Kugelumlaufführung, Faltenbalgversion

  • Max. Hub: 1000 mm
  • Max. Antriebskraft: 250 N
Max. Hub H [mm] 1000
Max. Antriebskraft [N] 250
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.04
Kolbendurchmesser [mm] 25
Min. Betriebsdruck [bar] 3
Max. Betriebsdruck [bar] 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6
Zylindervolumen/10 mm pro Doppelhub [cm³] 4.9
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60
Eigenmasse [kg] 8.8
Gewicht pro 1 mm Hub [kg] 0.0134
Antriebskonzept Kolbenstangenloser Zylinder
Länge X [mm] 330
Breite Y [mm] 125
Höhe Z [mm] 105
Moment Mx max. [Nm] 250
Moment My max. [Nm] 500
Moment Mz max. [Nm] 500
Kraft Fy max. [N] 4200
Max. Kraft axial Fz max. [N] 4200
Die angegebene Eigenmasse ergibt sich bei 0 mm Hub. Pro 1 mm Hub erhöht sich die Masse des Moduls um den in der Tabelle angegebenen Wert.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Zyklen.

Hub
ist der maximale Nennhub der Einheit. Dieser kann beidseitig durch die Stoßdämpfer verkürzt werden.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Zur Auslegung oder Kontrollrechnung der Einheiten empfehlen wir den Einsatz unserer Software Toolbox, die online verfügbar ist. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Sollten andere Umgebungsbedingungen vorliegen, bietet SCHUNK verschiedene Optionen zum Schutz der Einheiten an. Bitte sprechen Sie uns an.

Gehäusematerial
Aluminium-Strangpressprofil, Funktionsteile Stahl, gehärtet

Führung
Kugelumlaufführung

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage