arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EOA-DRM-SHK-050-E08-000 Abbildung ähnlich

EOA-DRM-SHK-050-E08-000

Manuelles Wechselsystem

Ident.-Nr. 1399576

Verfügbarkeit auf Anfrage
Manuelles Wechselsystem SHS, Baugröße: 050, Handwechselkopf, manuell

  • Kolbenhubabfrage: optional über Anbausatz
  • Anzahl Fluiddurchführungen: 6
  • Kraft Fz max.: 900 N
  • Max. Gesamtzuladung: 11 kg
Handwechselkopf
Empfohlenes Handlinggewicht [kg] 11
Verriegelungsabfrage optional über Anbausatz
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.02
Eigenmasse [kg] 0.35
Max. Abstand beim Verriegeln [mm] 1
Anzahl Pneumatikdurchführungen 6
Radial nutzbare Durchführungen 3
Teilkreisdurchmesser [mm] 50
Anschlussflansch nach ISO 9409-1-50-4-M6
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60
Durchmesser D [mm] 63
Höhe Z [mm] 26.5
Anschraubbild S5/S7 über Adapterplatte
Moment Mx max. [Nm] 75
Moment My max. [Nm] 75
Moment Mz max. [Nm] 135
Max. Kraft Fz [N] 900
Übertragungsart Signal
Anzahl Pin-Kontakte 8
Nennstrom [A] 1.5
Gleichstrom [V DC] 30
Elektrischer Anschluss M8-Buchse, 8-polig
Abgang elektrischer Anschluss tangential (rechts)
*Bitte beachten Sie, dass die Höhe von Wechselkopf (ZK) und Wechseladapter (ZA) unterschiedlich sind. Die Summe stellt die Gesamthöhe eines gekoppelten Wechselsystems dar.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Betätigung
Manuell über Verriegelungshebel

Wirkprinzip
durch Drehen des Verriegelungshebel werden Kopf und Adapter ver- und entriegelt

Medienübertragung
Optional über Elektromodule und/oder Fluidmodule. Pneumatikdurchführung bereits integriert.

Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem Stahl.

Gewährleistung
24 Monate