EOA-TM51214-SHA-050-E08-000
Ident.-Nr. 1399639
- Anzahl Fluiddurchführungen: 6
- Kraft Fz max.: 900 N
- Max. Gesamtzuladung: 11 kg
Technische Details
Handwechseladapter | |
Empfohlenes Handlinggewicht [kg] | 11 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.02 |
Eigenmasse [kg] | 0.14 |
Max. Abstand beim Verriegeln [mm] | 1 |
Anzahl Pneumatikdurchführungen | 6 |
Radial nutzbare Durchführungen | 6 |
Teilkreisdurchmesser [mm] | 50 |
Anschlussflansch nach | ISO 9409-1-50-4-M6 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60 |
Durchmesser D [mm] | 63 |
Höhe Z [mm] | 16 |
Anschraubbild | S5/S7 über Adapterplatte |
Moment Mx max. [Nm] | 75 |
Moment My max. [Nm] | 75 |
Moment Mz max. [Nm] | 135 |
Max. Kraft Fz [N] | 900 |
Übertragungsart | Signal |
Anzahl Pin-Kontakte | 8 |
Nennstrom [A] | 1.5 |
Gleichstrom [V DC] | 30 |
Elektrischer Anschluss | M8-Stecker, 8-polig |
Abgang elektrischer Anschluss | tangential (links) |
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die max. Summe aller Belastungen, die auf das Wechselsystem wirken dürfen, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Betätigung
Manuell über Verriegelungshebel
Wirkprinzip
durch Drehen des Verriegelungshebel werden Kopf und Adapter ver- und entriegelt
Medienübertragung
Optional über Elektromodule und/oder Fluidmodule. Pneumatikdurchführung bereits integriert.
Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem Stahl.
Gewährleistung
24 Monate